Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Genişletilmiş sıcaklık aralığı için mekanik çok konumlu limit sviçleri

Mekanik kam sviçler

Uygun:

1 sürümleri

Özel bir anahtarlama elemanı ve sofistike bir kilit pimi tasarımı, mekanik pozisyon limit anahtarlarını, uzun sıcaklık aralıkları için mükemmel hale getirir. 180 ° C'ye kadar çalışma sıcaklıkları için uygundurlar. Plastik ve çelik endüstrisindeki kalıp yapımındaki zorlu ortamlar için idealdir.

Özellikler

  • Güvenilir anahtarlama davranışı
  • Sıcaklık aralığı -5…180 °C
  • Yüksek sıcaklık kablosu ile kullanılabilir
  • On iki'ye kadar anahtarlama konumu
  • Dört model serisi

1 sürümleri

sipariş kodu
Price Anahtarlama pozisyon numarası Kontak pim tipi Versiyon Bağlantı tipi Sviç konum mesafesi
Hareketler
233.17 EUR
2 1-2. Sviç pozisyonu: Roller Yaylı kontak Lehimli bağlantı
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.