Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Temas olmadan seviyeyi sürekli olarak izleyin

Temas olmadan seviyeyi sürekli olarak izleyin

Her zaman sıvı seviyesinin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor mu? Amplifikatörlü kendinden yapışkanlı kapasitif sensör başlıklarında sorun yok: Seviyeler sürekli olarak izlenebilir, böylece minimum veya maksimum değer ihlallerini ve ayrıca tüm aralıktaki seviyeleri tek bir sensörle tespit edebilirsiniz. Son derece pratik: Esnek sensör başlığını istenen şekle ve boyuta ayarlayabilir ve basitçe kap duvarına yapıştırabilirsiniz.

Özellikler

  • Hem sürekli ölçüm hem de min. ve maks. seviye tespiti
  • Entegre yapışkan yüzey
  • 108'den 850 mm'ye kadar geniş algılama aralığı

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.