Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Benzersiz Özelliklere Sahip Kapasitif Sensörler

Kapasitif sensörler

Uygun:

4 serisi

Balluff'ta ihtiyaçlarınız ürün yelpazemizi belirler. Portföyümüz, özellikle yüksek basınç veya sıcaklıklar gibi yüksek teknik gereksinimler için kapasitif sensörler içerir. Kendinden yapışkanlı değişkenler olarak, tutturulacakları yüzeye esnek bir şekilde kolayca adapte olurlar. Paslanmaz çelik, plastik veya PTFE gibi dış gövde malzemeleri, zorlu ortamlarda kullanım için idealdir. Ek olarak, çok çeşitli çalışma voltajlarına sahiptir ve özellikle küçük konfigürasyonlarda mevcuttur.
Aşırı yüksek sıcaklıklarda veya alan sınırlı olduğunda kullanım için, uzaktan elektroniğine sahip sensör kafaları sunuyoruz. Bunlar aynı zamanda erişilmesi zor yerlere monte edilebilir ve kolayca ince ayar yapılabilir. Amplifikatörleri anahtarlama veya analog çıkış ile veya IO-Link arayüzü ile mevcut olduğundan, sensörleri geniş bir uygulama aralığında. Örneğin, hangi çıkışı seçtiğinize bağlı olarak, bir limit seviyesi veya sürekli dolum seviyesi tespiti tespit etmek için kullanabilirsiniz.

Özellikler

  • Paslanmaz çelik, plastik veya PTFE dış gövdeli kapasitif sensörler
  • 250 ° C'ye kadar yüksek sıcaklık, 180 ° C'de 6 bar'a kadar basınç ve 150 bar'a kadar yüksek basınç.
  • Ayrı amplifikatörlü IO-Link özellikli kullanım için sensör kafaları
  • Kolay ve esnek bağlantı için kendinden yapışkanlı değişkenler

4 serisi

modeli serisi
Bağlantı tipi Birincil Dış gövde malzemesi Maksimum aralık Kablo uzunluğu L
Hareketler
Konnektörlü kablo PET 0.3 m
Konnektörlü kablo Paslanmaz çelik (1.4301) 15 mm 2 m
Konnektörlü kablo, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4301), PTFE 8 mm 2 m
Kablo, Konnektörlü kablo, Kıskaçlı terminal, Konnektör Paslanmaz çelik (1.4404), Paslanmaz çelik (1.4301), 1.4305 paslanmaz çelik, PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.