Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Tüm RFID teknolojilerini aynı anda kullanın

Endüstriyel RFID sistemleri BIS

Tüm RFID teknolojilerini aynı anda kullanın

Sağlam BIS V değerlendirme birimimiz, tüm uygulamalarda hızlı veri iletimi, kısa döngü süreleri ve yüksek veri güvenliği anlamına gelir. LF, HF ve UHF RFID teknolojilerinin karma çalışmasını sağlar, böylece tüm görevleriniz için tek bir değerlendirme birimi türü yeterlidir. Sektörden bağımsız kullanım için, dünya çapında yaygın olarak kullanılan tüm bus sistemleri ile yüksek performanslı ürünümüzü de alabilirsiniz.

özellikler

  • LF, HF ve UHF'nin karışık çalışması mümkündür
  • Dört adede kadar okuma/yazma kafasının eşzamanlı çalışması için bağımsız olarak yapılandırılabilen dört bağlantı noktası
  • IO-Link özellikli sensörleri/aktüatörleri veya 16 sensöre kadar sensör hub'ını bağlamak için entegre IO-Link ana bağlantı noktası
  • mükemmel elektromanyetik uyumluluk
  • Sensör verileri herhangi bir ağ teknolojisinde toplanabildiğinden rasyonelleştirilmiş ağ yapısı

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.