Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Uçak: Yolcu Merdivenlerinin Pozisyonlanması

Uçak: Yolcu Merdivenlerinin Pozisyonlanması

Yolcu merdivenlerinin optimum şekilde pozisyonlanması, merdivenler ve uçak arasındaki ideal mesafenin korunmasını gerektirir. Bu, ultrasonik sensörümüz tarafından sağlanır. Optik ve akustik sinyaller, operatörün ara boşluğu ölçmesine ve hasarsız manevra yapmasına yardımcı olur. Ultrasonik sensörler suya, sise, kire ve toza karşı bağışık olduğundan, her türlü hava koşulunda güvenilirdir.

Özellikler

  • Kararlı - Kör bölge olmadan yüksek çözünürlük sağlarlar
  • 350'den 5000 mm'ye kadar geniş algılama aralığı
  • Yüksek ve düşük sıcaklıklar için: –25 ve 70 °C aralığında kullanım için

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.