Veri aktarımı
ÜRETİM HATTI SONU AMBALAJLAMA
Konveyör, paletleme ve streç sarma sistemleri gibi üretim hattının sonundaki paketleme sistemlerinde, kontrol mimarisi istikrarlı çalışma, ölçeklenebilirlik ve yüksek kullanılabilirlik açısından belirleyici öneme sahiptir. Bu sistemler çok sayıda merkezi olmayan sensör ve aktüatörü entegre eder ve sürekli yük altında güvenilir bir şekilde çalışmalıdır.
IO-Link tabanlı bir kontrol mimarisi, tüm sistem için standartlaştırılmış, dijital bir arayüz sunar. Basitleştirilmiş kablolama, merkezi parametre yönetimi ve sürekli arıza teşhisi, modüler bir makine yapısı ve öngörülebilir performans sağlar. Bu da ölçeklenebilir entegrasyonu destekler, arıza sürelerini azaltır ve makine kullanılabilirliğini artırır.
En önemli avantajlar
-
Uzun mesafelerde basitleştirilmiş kurulum
IO-Link, standartlaştırılmış kablolama ve merkezi olmayan IO hub'ları sayesinde karmaşık noktadan noktaya kablolamayı azaltır ve böylece kapsamlı hat sonu sistemlerinin planlamasını ve kurulumunu önemli ölçüde kolaylaştırır. -
Hızlı devreye alma ve cihaz değişimi
Sensörler ve aktüatörler merkezi olarak parametrelendirilebilir ve manuel ayarlara gerek kalmadan değiştirilebilir; bu sayede bakım çalışmaları veya sistem değişiklikleri sırasında kesinti süreleri en aza indirilir. -
Tesislerin genişletilmesi için ölçeklenebilir mimari
IO-Link, kontrol konseptinin yeniden tasarlanmasına gerek kalmadan veya sistemin karmaşıklığının artmasına yol açmadan konveyör sistemlerinin, paletleme makinelerinin ve diğer istasyonların modüler olarak genişletilmesini sağlar. -
Geliştirilmiş teşhis ve şeffaflık
Cihaz durumu ve teşhis verilerine sürekli erişim, hataların erken tespit edilmesini, daha hızlı giderilmesini ve öngörücü bakım stratejilerinin uygulanmasını sağlar. -
Üretim hattının sonundaki daha yüksek kullanılabilirlik ve OEE
Daha az kablolama hatası, daha hızlı geri yükleme süreleri ve veriye dayalı işletim, tesisin kullanılabilirliğini, üretim hacmini ve sistemin uzun vadeli güvenilirliğini doğrudan artırır.
Çoklu protokol destekli ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Çoklu protokol destekli ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 0.25 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Çoklu protokol destekli ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
Endüktif kuplörler
- Fonksiyon
- IO-Link
- Sinyal tipi
- çift yönlü
- Aktarma mesafesi
- 0...5 mm
- Parça
- Uzak
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
- Çıkış voltajı
- 24 VDC
- Nominal çıkış akımı
- 1.5 A
- Maksimum çıkış akımı
- 2.2 A
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik, -
- Boyut
- Ø 30 x 85 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Aktarım hızı
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Ek çevrim süresi
- 0 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 0…32 bayt
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 0…32 bayt
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO modu
- hayır
Endüktif kuplörler
- Fonksiyon
- IO-Link
- Sinyal tipi
- çift yönlü
- Aktarma mesafesi
- 0...5 mm
- Parça
- Taban
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 24 VDC
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik, -
- Boyut
- Ø 30 x 85 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Aktarım hızı
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Teşhis kanalı: COM2 (38,4 kBaud) - Ek çevrim süresi
- 0 ms
- Proses verileri GİRİŞ
-
0…32 bayt
Diyagnostik kanal: 2 byte - Proses verileri ÇIKIŞ
-
0…32 bayt
Diagnostic channel: 1 byte - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO modu
- hayır
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES