Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel RFID ile Ekipman Tanımlama

İlgili tüm ekipman verilerini kaydedin ve istediğiniz zaman erişin

Endüstriyel RFID ile Ekipman Tanımlama

Balluff'un endüstriyel RFID sistemleri, kesin maliyet hesaplamaları ve modern kalite ve ekipman yönetimi için vazgeçilmez analiz verilerini size sunar.

Numaralar, boyutlar veya servis ömrü gibi ilgili tüm ekipman verileri güvenilir şekilde kaydedilir. Ve her zaman kullanılabilir. Endüstriyel RFID tarafından desteklenen ekipman yönetimi böylece veri yönetimini basitleştirir, üretim sürecinin kalitesini iyileştirir ve verimliliği artırır. Çevresel etkilere karşı sağlam ve duyarsız olan güçlü Endüstriyel RFID sistemlerimiz, özellikle tezgah ekipmanlarının zorlu endüstriyel koşullarında son derece güvenilir ve işlevsel olarak güvenlidir. Bu, endüktif çalışma prensibi ile garanti edilir.

Gereksinimlerinizi bireysel olarak karşılamak için çeşitli veri taşıyıcıları, okuma/yazma kafaları, işlemci üniteleri ve aksesuarlar mevcuttur. Seçiminizi ihtiyacınız olan özelliklere göre yapın. Sistemlerin kolay entegrasyonundan yararlanacaksınız.

Nasıl faydalanırsınız

Endüstriyel RFID ile ekipman yönetimi, Endüstriyel RFID olmadan geleneksel ekipman işleme üzerinde şaşırtıcı sayıda avantaj sağlar.

Özellikler

  • Büyük makine çalışma süresi

  • Daha yüksek maliyet etkinliği

  • Ekipman verilerinin rahat ve kesinlikle güvenilir şekilde saklanması

  • Ekipmana basit entegrasyon

  • Hemen kullanıma hazır

1. Makine ekipman

Ekipman magazindeki güvenilir ve net atama sayesinde daha fazla makine kullanılabilirliğinden faydalanırsınız. Tüm ekipman verileri toplanır ve otomatik olarak makine hafızasına aktarılır. Böylece veriler asla yanlış girilmez veya tamamen unutulur.


2. Servis ömrü kontrolü

Kesin stoklama stok seviyesi gereksinimlerini azaltır ve büyük tasarruf potansiyeli sunar. Ekipmanların çalışma sürecinde doğru şekilde izlenmesi, araçların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Azami kaliteden faydalanacaksınız çünkü ekipmanlar tam zamanında yeniden yerleştirilecek veya değiştirilecektir. Bütün bunlar karlılığınızı arttırıyor.


3. Ekipman ölçümü

Ekipman verilerinin güvende tutulması kullanışlı ve kesinlikle güvenilirdir. Tüm veriler doğrudan ekipman tutucunun içine yerleştirilmiş bir veri taşıyıcısında temassız olarak saklanır. Manuel giriş hatası yok. Ekipman verileri, ekipmanla kalıcı ve benzersiz bir şekilde ilişkilendirilir.


4. Yeni ekipman

Ekipmana entegrasyon, ISO / DIN 12164-1'e göre HSK içi oyuk saplama somunlarına ve DIN 69871-A'ya göre SK dik vuruşlara montaj için standart boyut sayesinde son derece basittir.


5. Ekipman Stoklama

Ekipmanlar her zaman hazır. Bu, optimal olarak kullanılmalarını sağlar. Kaydedilen veriler eksiksiz, hatasız ve her zaman erişilebilir.

İlgili konular

Downloads

  • Tool Identification and Workpiece Tracking
  • Technical catalog – products for efficient automation

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.