推荐配件
- 功能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相对空气湿度
环境压力 - 振动,频率范围
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振动,测量轴数量
- 3
- 振动速度,测量范围RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度,测量范围
- -25…+70 °C
- 相对空气湿度,测量范围
- 5...95 %RH
- 环境压力,测量范围
- 300…1100 hPa
- 测量工作电压Ue DC
- 24 V
- 接口
- IO-Link 1.1
- 接口
- 电缆及插接器,M12x1公头,3针,1.5 m,PUR
- 外壳材料
- 不锈钢 (1.4404), 膜片:ePTFE带尼龙织物
- 防护等级
- IP67
- 环境温度
- -25...70 °C
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90