登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

RFID

通过RFID系统实现工业的可追溯性

我们的识别解决方案BIS,为您提供关键技术,以实现现代制造业的基本要求。有了RFID技术,物体和产品可以在公司中被明确分配,并随时被追踪。RFID系统用于使所有的生产步骤透明化和可追踪,因此是落实现代生产要求和始终关注所有数据的一个重要组成部分。

为了清楚地识别和立即追踪,一个数据载体(RFID转发器)被附在要识别的物体上,它具有记忆功能。数据在RFID转发器和读/写头(阅读器)之间传输,并通过评估单元或IO-Link网络模块传递给控制系统。我们的RFID解决方案可以与几乎所有的普通控制系统一起操作,评估单元支持所有的频率范围。而这正是RFID的特殊之处--RFID转发器和阅读器之间的非接触式信息交换。

低频、高频和超高频的RFID系统

在巴鲁夫,您可以获得低频(LF)、高频(HF)和超高频(UHF)的整个RFID技术光谱,几乎可以无限使用。这为你提供了各种设计的非凡的组件和服务,你可以极其多样地使用这些组件和服务来传输数据。它的特别之处在于:利用我们的独立于频率的评估单元BIS V技术,我们所有的RFID系统、传感器、阅读器和转发器也可以灵活地相互结合。

另一个好处是:你可以使用我们的RFID配置器,在网上为你的公司单独组装RFID系统。操作很简单。你只需在任务的指引下,只需点击几下,就能达到你的目标。