產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電池模組和電池組組裝中的靈活過程視覺化

SmartLight LED 訊號燈實現高效監控

在電池模組和電池組組裝中,精確的過程視覺化對於有效監控機器和系統至關重要。我們的智慧燈具有靈活多樣的色譜,可以清晰地顯示運作狀態。可透過控制系統單獨定義顏色,實時顯示重要或關鍵狀態。由於採用了 IO-Link 技術,智慧燈不僅易於安裝,而且還可以在運作過程中進行調整。只要下達指令,就能為智慧燈分配不同的顏色,而無需機器設定 LED 顏色。為了實現更全面的過程監控,SmartLights 還配備了三種可選模式,並可選配整合式聲音模組以發出聲音警報。

特點

  • 靈活的色譜,用於顯示不同的機器狀態
  • 透過 IO-Link 在運作過程中進行簡單調整,無需進行機械改動
  • 三種可選操作模式,適用於不同應用
  • 可選聲音模組,用於附加的聲音訊號
  • 快速安裝並與現有系統整合

推薦的智慧燈和機器照明,用於視覺化生產過程

BNI0082

不同段數的 LED 訊號燈

BNI008A

6 段式 IP67 精巧型 LED 訊號燈

BAV001W

IO-Link 控制面板

BAE00ZM

機器照明

BNI0088

不同段數的智慧 LED 訊號燈

BNI0082

不同段數的 LED 訊號燈

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
5
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 309 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BNI008A

6 段式 IP67 精巧型 LED 訊號燈

功能原理
配備蜂鳴器的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
音量,最大
95 dB
調整方法
功能顯示
音量
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 234.5 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP30
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BAV001W

IO-Link 控制面板

功能原理
IO-Link 控制台,4 重
尺寸
85 x 64 x 199 mm
最小環境溫度
-5 °C
最大環境溫度
55 °C
認證
CE
WEEE
更多產品詳情
BAE00ZM

機器照明

接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
規格
機台照明燈
尺寸
Ø 45 x 420 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
材料
鋁 陽極化
硼矽酸鹽玻璃
發光面
380 x 42 mm
反射角
120 °
光線類型
LED 白光,散光
亮度
1450 lm
色溫
5000 K
環境溫度
-20...40 °C
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
防護等級
IP67
更多產品詳情
BNI0088

不同段數的智慧 LED 訊號燈

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 213 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情

模組和包裝裝配中的更多應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎