產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

客製化磁編碼感測器 BML

高精度、堅固且快速:巴魯夫的磁編碼感測器專為在動態應用中進行精確定位和速度檢測而開發。 透過超出標準的各種選項,巴魯夫為您的特定任務提供最佳解決方案:

  • 適應最小尺寸
  • 客製化外殼設計
  • 靈活適應佈線
  • 客製化介面調整
  • 客製化的磁編碼位置測量系統

採用磁編碼感測器的客製化解決方案範例:

磁性目標與單晶片解決方案的完美適配

巴魯夫提供全面的圓盤產品組合,特別適用於用於絕對角度測量的 iC-Haus 晶片 iC-MU、iC-MU150 和 iC-MU200。 極其扁平的磁性目標可以高精度地固定在軸上,並在所有競爭對手的同類產品中提供最佳的系統精度。

您可以從最小 17 毫米到最大 85 毫米外徑的標準中進行選擇。 我們很樂意根據適當數量的要求對特殊幾何形狀進行機械調整。

高動態應用的客製化解決方案

巴魯夫的磁編碼位置測量系統用於高動態應用的精確定位,例如:自動製藥機中的機器人。 幾乎無限的加速度和極高的行駛速度是可能的,而不會損失精度。

大量的感測器和編碼變體可供選擇,可根據客戶的特定條件進行優化。 藉由高達 +-5 μm 的系統精度和高達 0.5 μm 的分辨率以及對有限安裝條件的可能適應,您可以將小型、堅固的測量系統整合到各種應用中。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎