產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

客製化光電感測器 BOH

巴魯夫光電感測器是真正的物體偵測專家,具有廣泛的應用。 特別精確且體積小,因此非常靈活的 Micromote 系統 BOH 可以符合大多數客製化需求:

藉由 Micromote 感測器的模組化系統,巴魯夫可以滿足您在各個領域的特定要求:

  • 精確光點的定義
  • 適應最小尺寸
  • 客製化外殼設計
  • 靈活適應佈線
  • 專為特殊環境條件而設計,例如高真空和高溫範圍
  • 具有高取樣頻率的獨立放大器
  • 多工(最多 30 個)通道

在許多應用中,巴魯夫客製化解決方案已經證明了產品的價值。 以下例子請參考:

要求嚴格的安裝情況下的晶圓測繪

對於晶圓測繪,巴魯夫提供高精度感測器,可以完美整合到機器人的末端執行器中。 我們的測繪感測器專為有時極薄的末端執行器而開發,具有經過特別控制和聚焦的光斑且出色的均勻性。 這使您可以檢測厚度僅為幾微米的晶圓邊緣,極其精確且穩定地隨時檢測全槽、雙晶圓或傾斜位置的晶圓。

此測繪感測器基於光電 Micromote 技術,該技術將其超小型光學感測器與外部評估單元(放大器)相結合,並透過高度靈活的電纜進行連接。 因此,與所有 Micromote 感測器一樣,巴魯夫甚至可以將測繪感測器完美地符合要求嚴格的機械安裝情況。

採用模組化系統的自動化包裝

為了對藥片進行計數並將其正確裝入罐中,巴魯夫為您提供了 Micromote 系列光帶感測器,具有卓越的精度、靈活性和污染補償功能。

此模組化系統由外部評估單元和帶有發射器和接收器的感測器組成,可根據您的要求進行最佳調整,例如,可以單獨調整落差的距離和尺寸。 在機械整合方面,由於高度小型化和可能的規格,您擁有很大的設計自由度 - 例如,非常靈活的感測器電纜,具有高抗彎曲性。 透過使用不同類型的光和波長,該系統可以適應各種應用。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎