產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

客製化 RFID 產品 BIS

巴魯夫擁有 30 多年的 RFID 經驗,其中開發和實踐始終齊頭並進。 基於這些專業知識,巴魯夫也可以提供客戶特定的解決方案:

  • 透過特殊的外殼幾何形狀和外殼材料適應尺寸要求
  • 外殼調整和單獨的安裝選項
  • 外殼材質適應特殊環境條件
  • 靈活訂製佈線和連接器

典型的例子是對資料載體或讀/寫頭的修改:

(1)資料載體:如果需要,巴魯夫可以採用特殊的外殼幾何形狀,並帶有單獨定位的螺孔,用於安裝資料載體。 外殼材料還可根據您的要求進行調整,例如採用 PEEK 設計,可用於腐蝕性液體。

(2) 讀/寫頭:最初設計的客製化解決方案在進一步的應用中證明了產品的價值。 例如,巴魯夫的 BIS00PA 讀/寫頭最初是專門為金屬加工應用中可用空間有限而設計的,但後來已成為類似特殊安裝情況的「業界標準」。

如果需要,巴魯夫還可以設計帶有不銹鋼和 PEEK 等外殼的讀/寫頭,以滿足高衛生要求。 安全功能還可以透過資料載體、讀/寫頭和評估單元的密碼保護作為附加選項整合。

(3) 混合讀頭:巴魯夫如何將客戶特定要求納入產品開發的另一個例子是支援兩種RFID 頻率的混合讀頭:在這種情況下,為了使客戶能夠靈活地使用兩種不同的RFID 標準,我們使用了兩個線圈整合到一個外殼中。 線圈訊號透過兩個單獨的連接器發送至評估單元。 

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎