產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

現場匯流排系統

透過現場匯流排網路模組實現高效通訊

现场总线网络模块

現場匯流排系統在現代自動化技術中發揮著決定性作用。它們支援控制器、感測器和執行器之間的通訊。在對速度、穩定性和靈活性的要求不斷提高的時代,現場匯流排系統為控制和監控複雜過程提供了必要的基礎設施。

基於 Ethernet 的現場匯流排系統利用 Ethernet 技術進行工業通訊,具有高頻寬和快速資料傳輸的特點。它們特別適用於即時應用,並提供靈活的網路架構和拓撲結構。傳統的現場匯流排系統基於較舊的通訊標準,提供具有固定時間間隔的確定性資料傳輸,足以滿足許多控制任務的需求。

以下我們將比較一些最常見的現場匯流排系統:Profinet、Ethernet IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic 和具有多協議的 IO-Link Master。找出最適合您需求的系統。

基於 Ethernet 的現場匯流排系統

Profinet是一種基於 Ethernet 的通訊協定,專門為自動化技術而開發。它傳輸速率快,可實現時間關鍵型應用所需的確定性通訊。Profinet 支持即時通訊 (RT) 和等時通訊 (IRT),因此非常適合同步要求較高的應用。此外,Profinet 還能整合多種設備和製造商,並提升靈活性。與 IO-Link 的連接也是如此。這不僅節省了時間和成本,還能提高製程品質。

Profinet 模組:透過我們的網路模組,Profinet 可以實現端到端的整合--從控制層到驅動器。即使在惡劣環境下也能實現。

Ethernet IP(Ethernet工業協定)是基於通用工業協定(CIP)的另一種 Ethernet 協定。它可將控制器、感測器和執行器整合到網路中,並提供快速資料傳輸所需的高頻寬。標準 Ethernet 硬體的使用使Ethernet IP 具有高成本效益且易於實施,尤其適合製造和製程自動化領域的應用。

Ethernet/IP 網路模組:我們為您的高性能系統提供全面的 Ethernet/IP 方案。我們的 Ethernet/IP 模組具有使用者友善介面。

EtherCAT(乙太網控制自動化技術)是一種專為自動化技術開發的即時 Ethernet 協定。它的特點是週期時間極短,並能支援大量節點。EtherCAT 採用主從架構,主站在一個週期內向所有從站發送資料,從而實現快速且有效率的通訊訊。這些特點使得 EtherCAT 特別適用於對精度和同步性有較高要求的應用,如機器人和 CNC 技術。

EtherCAT 模組:使用巴魯夫的 EtherCAT 網路模組,您也可以從快速的資料傳輸和靈活的架構中獲益。

Modbus TCP是經典 Modbus 協議的擴展,透過 TCP/IP 進行通訊。它易於實現,常用於製程控制。Modbus TCP 可實現不同設備之間的通訊,無論這些設備的製造商是誰,皆能在產業內得到廣泛支援。儘管 Modbus TCP 不像其他協議那樣具有即時性,但它的簡單性和靈活性使其成為許多應用的首選。

Modubus TCP 模組:我們的多協議 IO-Link 主站具有 Modbus TCP 功能,讓您可以使用此進階協定來控制您的流程。

CC-Link IE Field是一種基於 Ethernet 技術的高速現場匯流排系統。它提供高頻寬,專為整合各種自動化設備而設計。CC-Link IE Field 支援即時通訊和大量資料傳輸。它在亞洲自動化行業尤其普遍,可實現不同製造商設備之間的高度互通性。

CC-Link IE Field 的網路模組:我們開發了一種功能強大、實用性強的現場匯流排模組,用於將 I/O 系統與 CC-Link IE Field 開放、確定性高速網路完美連接。

CC-Link IE Field Basic是一種開放式現場匯流排系統,廣泛應用於自動化技術領域。它可實現不同自動化設備之間的通訊,並提供較高的傳輸速率。CC-Link IE Field Basic 尤其適用於需要簡單整合和高穩定性的應用,常用於工廠自動化。

CC-Link IE Field Basic 模組:如果您希望使用現場匯流排系統,我們也可以為您提供合適的模組。

帶多協議的 IO-Link 主站

具有多協定功能的IO-Link 主站為自動化技術提供了特別靈活的解決方案。透過這些多協定模組,您可以使用標準化拓撲結構來實現不同的控制概念。無論系統中整合了哪種上位控制器,物理結構和佈線都是相同的。這不僅簡化了規劃和安裝,也簡化了自動化解決方案的後續調整和擴展。

使用多協定 IO-Link 主站在儲存方面也有相當大的優勢。由於只需一個模組即可支援不同的協定,因此所需的組件數量顯著減少。這簡化了倉儲管理,因為需要庫存的不同零件數量減少了。企業可從較低的倉儲成本和更快的備件供應中獲益,並達到提高生產效率和靈活性。此外,設備的簡單參數設置和診斷可加快維護和保養速度,進一步降低總擁有成本。

我們帶多協定的 IO-Link 主站在一個設備中支援大多數成熟的工業 Ethernet 協定,如 Profinet、EtherNet/IP 和 EtherCAT。這些網路模組還支援 REST API 和 MQTT 等物聯網介面,讓您輕鬆應對未來挑戰。使用者友善的網路介面可讓您方便輕鬆地設置設備。我們的所有多協定網路模組都支援 IO-Link。

工業自動化中的協同效應

現場匯流排系統與 REST API、MQTT 和 OPC UA 等現代通訊協定的結合可產生協同效應,顯著提高工業自動化的效率和靈活性。現場匯流排系統可支援現場設備之間的通訊,而上述協議則可確保將這些資料無縫整合到更高級別的系統中。這就實現了對自動化過程的集中監控、分析和控制,從而提高了回應速度和生產率。


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎