Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Schwingungsüberwachung: Sicherstellung korrekter Vibration Ihrer Maschinenbestandteile

Vor allem im Bereich der rotierenden Maschinen, Anlagen und Einzelteile ist die Schwingungsüberwachung eine geeignete Form der Zustandsüberwachung. Übermäßige Vibrationen können zu plötzlich auftretenden Problemen im Betrieb führen und die Produktion massiv einschränken.

Um dem entgegenzuwirken, haben wir bei Balluff die Möglichkeit entwickelt, die Vibrationsbedingungen Ihrer Maschinen im Auge zu behalten. Zu jedem Zeitpunkt wird Ihnen die Entwicklung der Vibrationen angezeigt. Im Voraus können Sie Grenzwerte für die Schwingungen definieren und bei Überschreitung dieser Werte wird eine Warnung ausgegeben, um z.B. Lagerschäden, lose Halterungen oder Schocks durch Stöße und daraus möglicherweise folgenden Produktionsstillstand zu vermeiden. 


Mehrachsige Industrieroboter überwachen

Stöße, Schwingungen und andere Ereignisse bzw. Unregelmäßigkeiten beim Betrieb der Industrieroboter erkennt das CMTK zuverlässig. Besonders durch ihre mehrachsige Bauweise sind sie äußerst anfällig für Schwingungen, woraus schwerwiegende Schäden entstehen können. Verschleißerscheinungen in Folge von Stößen mit Überlastung einzelner Bauelemente führen leicht zu ungeplanten Stillständen, soweit diese unbemerkt bleiben. Um Produktions- und Maschinenstillstände zu vermeiden, erfasst und visualisiert Balluffs CMTK die gewonnenen Daten Ihres Industrieroboters und ermöglicht Ihnen die Ableitung einer optimalen Instandhaltungsstrategie.


Vibrationsüberwachung von Förderbändern und Transportsystemen in der Produktion

In der Produktion ist es keine Seltenheit, dass Maschinen für mehr als nur eine Arbeitseinheit in Betrieb sind. Besonders belastet werden dabei Förderbänder und damit verbundene Transportsysteme. Unsere Sensoren helfen Ihnen nicht nur dabei, ungewöhnliche Vibrationen und Schwingungen zu erkennen, sondern auch Abweichungen in der Förderleistung festzustellen.

Somit unterstützt das CMTK-System Sie dabei Wartungsmaßnahmen frühzeitig zu planen, damit es zu möglichst keinen Ausfällen kommt.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten