持续监控生产步骤
SmartLight BNI 可实现清晰的过程可视化
阴极和阳极活性材料在进入混合器之前都储存在罐中。如果您需要对生产线上的生产过程进行无缝可视化,SmartLight 信号灯就是完美的解决方案。SmartLight 信号灯可显示趋势和倾向,以便您持续监控各个生产步骤。不同的模式--运行灯、水平、分段和柔性--可以在不进行机械更改的情况下进行设置。通过相应的编程,您可以在流水灯和颜色渐变之间进行选择,或最多显示五个色段。
特殊功能
- 非常灵活:可在运行过程中进行更改,无需机械重新配置
- 易于在任何地方安装和改装
- 可改装
- 多色明亮 LED,色谱宽广,可单独定义
- 具有 IO-Link 接口,是 IIoT 的理想选择
推荐用于生产过程可视化的智能灯和机器照明
BNI0088
具有不同段数的智能 LED 信号灯塔
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 213 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BAV001W
IO-Link 控制面板
- 功能原理
- IO-Link 控制台,4 重
- 尺寸
- 85 x 64 x 199 mm
- 最小環境溫度
- -5 °C
- 最大環境溫度
- 55 °C
- 認證
-
CE
WEEE
BAE00ZM
机器照明
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 規格
- 機台照明燈
- 尺寸
- Ø 45 x 420 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 材料
-
鋁 陽極化
硼矽酸鹽玻璃 - 發光面
- 380 x 42 mm
- 反射角
- 120 °
- 光線類型
- LED 白光,散光
- 亮度
- 1450 lm
- 色溫
- 5000 K
- 環境溫度
- -20...40 °C
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 防護等級
- IP67
BNI0082
SmartLight - 不同段数的 LED 信号灯塔
- 功能原理
- 指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 5
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 調整方法
- 功能顯示
- 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 309 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP65
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
BNI008A
6 段式 IP67 紧凑型 LED 信号灯
- 功能原理
- 配備蜂鳴器的指示燈
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口
- M12x1 插頭,4 針
- 燈格,最大數量
- 3
- 預設顏色
-
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置 - 功能顯示
-
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式 - 音量,最大
- 95 dB
- 調整方法
-
功能顯示
音量 - 輔助功能
- 擴充的程序數據
- 尺寸
- 60 x 60 x 234.5 mm
- 外殼材質
- PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
- 固定件
- 螺栓 M18
- 環境溫度
- -5...50 °C
- 防護等級
- IP30
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 7.2 ms
- 過程數據 IN
- 1 Byte
- 過程數據 OUT
- 8 Byte
泥浆搅拌领域的其他应用示例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry