產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

可靠地检测电池生产中的填充水平

电容式传感器 BCS

为确保原材料和电解液的储罐和容器按规定数量装载,巴鲁夫提供了多种用于点液位检测的传感器。BCS 电容式传感器可通过非金属容器可靠地检测液位,无需对导电介质和壁厚达 10 mm 的容器进行调整。IO-Link 接口提供了更多的应用和设置选项。使用行业标准的三线电缆即可轻松安装传感器。IO-Link 传感器的过程监控、配置和错误分析都在控制系统中进行。这样就能在时间上优化机器流程,显著提高运行效率。

特殊功能

  • 可检测穿透非金属容器壁的填充量,最大可达 10 毫米
  • 适用于酸碱等高传导性介质
  • 通过智能液位技术补偿泡沫和残留物
  • 操作模式:标准 I/O 模式 (SIO)、IO-Link 模式

推荐用于原材料和电解液储罐和容器液位检测的产品

BCS00U6

用于检测物体的塑料电容式接近开关

BCS002M

采用圆柱形紧凑设计的电容式液位传感器

BCS012T

立方电容式液位传感器用于检测物体的接近开关,开关距离可调

BCS00U6

用于检测物体的塑料电容式接近开关

尺寸
40 x 40 x 10 mm
型號系列
Q40
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.30 m,PUR
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
作用範圍
1-20 mm
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
PBT
感應面材質
PBT
環境溫度
-5...85 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
防護等級
IP67
更多產品詳情
BCS002M

采用圆柱形紧凑设计的电容式液位传感器

尺寸
Ø 8 x 54 mm
型號系列
M08
安裝
不齊平
接口
插接器,M8x1 插頭,3 針
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
100 Hz
靈敏度
開關距離可校準
外殼材質
不鏽鋼(1.4301)
感應面材質
PTFE
環境溫度
-10...70 °C
工作電壓 Ub
11-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP65
更多產品詳情
BCS012T

立方电容式液位传感器用于检测物体的接近开关,开关距离可调

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜及插接器,4-針,0.30 m,PUR
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
換接頻率
50 Hz
作用範圍
1-8 mm
靈敏度
開關距離可示教
外殼材質
PP
感應面材質
PP
環境溫度
-25...70 °C
工作電壓 Ub
12-30 VDC
認證
cULus
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP67
更多產品詳情

浆料混合领域的更多应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎