產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

优化泥浆混合工艺

IO-Link BNI

通过改进混合技术,可以在保持质量不变的情况下降低成本、节约能源并提高产量。电极的效率在很大程度上也取决于混合条件和操作。基于 IO-Link 架构对生产回路中的温度和压力进行监控和调整,可确保浆料的粘度正确,从而使电池生产系统达到最佳性能。IO-Link 支持将模拟信号简单而经济地转换为数字信号,以提高系统效率。

特点

  • 用于模拟信号、过程可视化、压力和温度传感器的 IO-Link
  • 模拟集线器可实现经济高效的信号转换
  • SmartLight 过程目标值和实际值可视化
  • 监测填充量

用于优化电池生产中电极生产的 IO-Link 推荐产品

BNI00FW

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00HL

Profinet 网络模块

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00FW

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
ProfiNet
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
Fast Start-Up(FSU)
是
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI00HL

Profinet 网络模块

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
Fast Start-Up(FSU)
是
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.3
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

介面
EtherCAT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
更多產品詳情
BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
總電流 US,感測器
4 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PA,透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
3.5 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

浆料搅拌领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎