產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

监控管道系统的温度和压力

BSP 压力传感器和 BFT 温度传感器

在大规模生产锂离子电池所需的电极浆料的连续生产过程中,浆料被泵入储罐并准备涂覆。为了保持管道系统和储罐中正确的温度和压力,需要进行连续监测。事实证明,我们的压力传感器(带或不带显示屏)和润湿温度传感器正是实现这一目的的可靠解决方案。

特点

  • 可提供可旋转、易读的显示屏
  • 不带显示屏的型号:外形紧凑,抗振性强
  • 接口:IO-Link、模拟信号和开关点
  • 坚固的 M12 接头,易于集成
  • 通过 UL 和 CE 认证

用于监测管道系统和储罐中的压力和温度的推荐产品

BFT0005

接触式温度传感器

BSP00YC

带显示屏的压力传感器

BSP00ZW

带显示屏的嵌入式压力传感器,适用于卫生领域的应用

BFT0012

带旋转显示屏的接触式温度传感器,安装灵活,使用方便

BFT0005

接触式温度传感器

測量範圍
-30...150 °C
測量元件
Pt1000
工作電壓 Ub
10-30 VDC
模擬輸出
模擬,電流 4-20 mA
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
自接觸面起的安裝長度
25 mm
過程接口
G 1/4" 外
程序接口材料
不鏽鋼(1.4571)
外殼材質
不鏽鋼(1.4571)
耐壓性,最大
270 bar
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67,IP69,IP69K
認證
CE
cULus
WEEE
更多產品詳情
BSP00YC

带显示屏的压力传感器

測量範圍
0...250 bar
精準度
±0.5 % FSO BFSL
過載壓力
400 bar
爆裂壓力
750 bar
工作電壓 Ub
18-30 VDC
介面
IO-Link 1.1
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V
開關輸出端
2 個 PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)可切換
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
過程接口
G 1/4"(DIN 3852)
程序接口材料
不鏽鋼(1.4301)
密封環材料
FKM
外殼材質
不鏽鋼(1.4301)
PE, 高密度聚乙烯
媒介溫度
-40...125 °C
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BSP00ZW

带显示屏的嵌入式压力传感器,适用于卫生领域的应用

Special characteristics
Washdown
測量範圍
0-5 bar
精準度
±0.5 % FSO BFSL
過載壓力
40 bar
爆裂壓力
50 bar
工作電壓 Ub
18-30 VDC
介面
IO-Link 1.1
模擬輸出
模擬,電壓/模擬,電流可切換 4-20 mA/0-10 V
開關輸出端
2 個 PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)可切換
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
過程接口
G 1/2"(DIN 3852)前方齊平
程序接口材料
不鏽鋼(1.4404)
密封環材料
FKM
外殼材質
不鏽鋼(1.4301)
PE, 高密度聚乙烯
媒介溫度
-40...125 °C
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67,IP69K,已用螺栓連接的狀態
認證
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
更多產品詳情
BFT0012

带旋转显示屏的接触式温度传感器,安装灵活,使用方便

測量範圍
-20-80 °C
測量元件
Pt1000
工作電壓 Ub
15-35 VDC
模擬輸出
模擬,電流 4-20 mA
開關輸出端
PNP
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
自接觸面起的安裝長度
25 mm
過程接口
G 1/2" 外
程序接口材料
不鏽鋼(1.4571)
密封環材料
FKM
外殼材質
PC/ABS
TPE-E, PC, 不鏽鋼(1.4301)
耐壓性,最大
150 bar
環境溫度
-20...80 °C
防護等級
IP65,IP67
認證
CE
cULus
WEEE
更多產品詳情

浆料混合领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎