產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

监测干燥和涂层过程中材料卷的倾斜度

Bsi 倾角传感器可精确控制张力和材料进给

在电池生产中的电极材料干燥和涂覆工艺中,精确监控材料卷和机器部件的倾角对于确保一致的涂覆质量至关重要。 巴鲁夫的 bsi 电容式倾角传感器可可靠地测量舞臂(用于调节电极箔的张力)以及支撑带和传送带的倾角,从而实现涂覆和干燥系统的均匀进料。传感器的测量精度高达 0.1°,测量范围可达 360°,即使是最小的倾角偏差也能识别。这些数据会直接报告给机器控制系统,然后控制系统会进行必要的调整,以避免材料偏差或涂层不均匀。传感器采用电容式非接触测量原理,无磨损,防护等级为 ip67,特别适合在灰尘、潮湿和强烈振动等恶劣条件下使用。

特点

  • 电容式测量原理,用于可靠的非接触式倾角检测,适用于监测薄膜张力和输送带对齐情况
  • 0.1° 的高精度和高达 360° 的测量范围,适用于各种机器部件
  • 设计坚固,防护等级达到 ip67,可在多尘、潮湿或剧烈振动的环境中使用
  • 直接测量倾角,无需额外结构,易于集成到现有系统中

用于精确倾角控制的推荐产品

BSI000P

方形紧凑型倾角仪

BSI0002

带流体测量轴的 1 轴和 2 轴立方倾角传感器

BSI001A

带一个或两个测量轴的 1 轴和 2 轴立方体倾角传感器

BAE00M3

带 IO-Link 接口的 Heartbeat® 电源装置涂层和干燥领域的其他应用实例

BSI000P

方形紧凑型倾角仪

測量原理
以 MEMS 為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
-45-45°
工作電壓 Ub
10-30 VDC
介面
模擬,電流: 4-20 mA
分辨率
≤ 0.09 °
精準度
±1.0°
接口
插接器,M12x1
外殼材質
塑膠
環境溫度
-40...80 °C
防護等級
IP67
IP69
認證
CE
cULus
WEEE
附加文本
可 360° 置中於垂直位置
更多產品詳情
BSI0002

带流体测量轴的 1 轴和 2 轴立方倾角传感器

測量原理
以流液為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
-45-45°
工作電壓 Ub
10-30 VDC
介面
模擬,電流: 4-20 mA
分辨率
≤ 0.01 °
精準度
±0.1 % FS,BIS少 0.1 °
接口
插接器,M8x1
外殼材質
鋁
環境溫度
-40...85 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
更多產品詳情
BSI001A

带一个或两个测量轴的 1 轴和 2 轴立方体倾角传感器

測量原理
以 MEMS 為基礎的測量系統
測量軸
1
測量範圍
-90-90°
工作電壓 Ub
10-30 VDC
介面
模擬,電流: 4-20 mA
分辨率
≤ 0.01 °
精準度
±0.2°
接口
插接器,M12x1
外殼材質
塑膠
環境溫度
-40...80 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
附加文本
可 360° 置中於垂直位置
更多產品詳情
BAE00M3

带 IO-Link 接口的 Heartbeat® 电源装置涂层和干燥领域的其他应用实例

尺寸
79 x 127 x 139 mm
規格
DIN 軌道
固定件
禮帽式導軌安裝
外殼材質
鋁
接口(電壓供應 IN)
接線排
接口(電壓供應 OUT)
接線排
輸入電壓
115/230 V AC 自動選取,單相
輸出額定電壓 DC
24 V
輸出額定電流
20 A
輸出功率,最大
720 W
輸出電流,最大
30 A 最大 4 秒
1x/秒
防護等級
IP20
認證
CE
WEEE
cULus
環境溫度
-25...60 °C
更多產品詳情

涂层和干燥领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎