產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

监控排气扇的状态

状态监测工具包 CMTK

镀膜后,铜箔和铝箔要进行干燥处理。在此过程中,风扇的状态至关重要,因为热工艺需要较长的预热时间才能重新启动。此外,停机不仅成本高昂,还会降低 OEE。我们的状态监测工具包(CMTK)由带集成软件的基本单元和多达四个 IO-Link 传感器的接口以及 IO-Link 主站或集线器的连接选项组成,不仅能检查风扇的振动或温度等状态,还能间接检查检修门的正确状态。

特殊功能机器和监控过程的标准化改造解决方案

  • 机器和监控过程的标准化改造解决方案
  • 可连接多达四个 IO-Link 传感器,灵活性高
  • 即插即用式系统调试和数据可视化
  • 超过可调限值时输出警告信息
  • 自给自足的数据存储系统,独立于云和机器控制系统
  • 通过网络集成,可在任何地点进行远程监控

用于可靠状态监测的推荐产品

BCM0003

时间和频率范围内的振动分析

BCM0002

相񛯹湿度和环境压力监测

BCM0001

振动分析和接触温度监控

BAV002N

用于机器和系统状态监测的传感器和软件

BCM0003

时间和频率范围内的振动分析

功能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接觸溫度
振動,頻率範圍
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-40…+80 °C
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1.3
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
外殼材質
Stainless steel 1.4404 (316L)
防護等級
IP67,IP68,IP69K
環境溫度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BCM0002

相񛯹湿度和环境压力监测

功能
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
相對空氣濕度
環境壓力
振動,頻率範圍
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-25…+70 °C
相對空氣濕度,測量範圍
5...95 %RH
環境壓力,測量範圍
300…1100 hPa
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404), 膜片:ePTFE 含尼龍絨
防護等級
IP67
環境溫度
-25...70 °C
更多產品詳情
BCM0001

振动分析和接触温度监控

功能
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
振動,頻率範圍
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-25…+70 °C
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
防護等級
IP67,IP68,IP69K
環境溫度
-25...70 °C
更多產品詳情
BAV002N

用于机器和系统状态监测的传感器和软件

資料儲存設備
8 GB EMMC
處理器
1.8 GHz / 400MHz
工作儲存器
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN:RJ45-插口,8-針 4x IO-Link:M8x1-插口,4-針,A-編碼 PWR:Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB:USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
更多產品詳情

涂层和干燥领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎