產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

将模拟过程数据传输到控制单元

网络模块和 IO-Link 主站 BNI

压力和温度传感器对于涂层工艺的质量控制至关重要为实现从这些传感器到 PLC 灵活、快速、高效的数据传输,并充分发挥其潜力,我们的网络模块和 IO-Link 主站 BNI 提供了理想的解决方案。这些模块可确保可靠的通信,从而为提高过程可靠性和效率做出重大贡献。

特点

  • 设置简单,操作直观,安装快捷,操作简便。
  • 标准化接口,可与各种传感器和控制器兼容,并支持所有已知的成熟协议,如 Profibus、Profinet 和 EtherNet/IP。
  • 坚耐固用,适用于工业用途,可抵御恶劣的环境条件,运行可靠。
  • 无锌无铜母线,适用于苛刻的无尘室条件。

推荐用于传输过程数据的 IO-Link 产品

BNI00EN

Profinet 网络模块

BNI00K4

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

BNI00EN

Profinet 网络模块

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
4 A
Fast Start-Up(FSU)
是
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x1-插口, 5-針, L-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
16 A
總電流 UA,執行器
16 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.7 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI00K4

带 PPS 外壳的 Profinet 网络模块

介面
ProfiNet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
Fast Start-Up(FSU)
是
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
塑膠
尺寸
68 x 42.9 x 226 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1.3
Safety Hub Support
是
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI00HA

用于 EtherCAT 的网络模块

介面
EtherCAT
輔助介面
8 個 IO-Link
接口埠等級
類型 A
輸出電流,最大
2 A
顯示
否
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(COM 2)
M12x1-插口, 4-針, D-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"-插口, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
總電流 US,感測器
9.0 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 37.9 x 224 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
IO-Link 版本
1.1
更多產品詳情
BNI007Z

带 PA 外壳的 IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
總電流 US,感測器
4 A
開關電流
16x 350 mA
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
PA,透明
尺寸
50 x 30.8 x 115 mm
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
3.5 ms
過程數據 IN
2 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情
BNI0046

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 5-針
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
數位輸入端
16x PNP,3 型
數位輸出端
16 個 PNP
輸入端/輸出端可配置
是
擴展端口
是
單信道監控
是
總電流 US,感測器
9.0 A
開關電流
16x 2 A
總電流 UA,執行器
9.0 A
外殼材質
鋅,壓鑄
尺寸
68 x 32.4 x 181.5 mm
環境溫度
-5...55 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
6.2 ms
過程數據 IN
8 Byte
過程數據 OUT
2 Byte
更多產品詳情

涂层和干燥领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎