產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

可靠地识别电极线圈

工业 RFID 系统 BIS 实现无缝记录和无差错材料利用

为了确保在电池生产的涂覆过程中始终使用正确的载体箔,我们的各种 RFID 解决方案提供了可靠的识别功能,避免了缺货。UHF 系列的多功能读/写头可实现远距离读写,并可同时自动检测多个线圈,从而避免使用过时或不正确的材料。此外,我们还提供适用于不同应用要求的高频和低频 RFID 设备,可实时无缝记录流程步骤。

特点

  • 读取范围大,可同时检测多个线圈
  • 自动识别,无需人工扫描
  • 实时记录所有工艺步骤,提高透明度
  • 无缝监控和跟踪材料使用情况

用于可靠线圈识别的推荐产品

BIS016H

用于工具 ID 的 UHF 数据载体

BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

BIS013U

多频评估单元

BIS016H

用于工具 ID 的 UHF 数据载体

產品群組
UHF(860-930 MHz)
工作頻率
850-960 MHz
無線電使用許可
歐洲 (CE)
英國 (UKCA)
尺寸
23 x 1 x 100 mm
記憶體類型
EEPROM
使用者數據,讀/寫
128 Bit
EPC 記憶體,讀/寫
496 Bit
TID 記憶體,僅可讀取
96 Bit
天線形狀
Dipol
安裝
無金屬(緩衝區)
倉儲溫度
-40...85 °C
環境溫度
-25...70 °C
外殼材質
PET
防護等級
IP68
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BNI00AJ

IO-Link 传感器/执行器集线器

介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口(COM 1)
M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
接口插槽
8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
模擬輸入端
8x 模擬,電壓/模擬,電流/模擬,溫度 (0-10 V/-10-10 V/0-5 V/-5-5 V/5-10 V/4-20 mA/0-20 mA/Pt100/Pt1000/J 型熱電偶/K 型熱電偶)
輸入端/輸出端可配置
否
總電流 US,感測器
4 A
總電流 UA,執行器
4 A
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳
尺寸
68 x 31.8 x 181.5 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67,已用螺栓連接的狀態
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
55 ms
過程數據 IN
22 Byte
過程數據 OUT
1 Byte
更多產品詳情
BIS013U

多频评估单元

產品群組
通用型處理器(BIS V)
介面
ProfiNet: I/O (IRT)
支援的 RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
可連接的讀寫頭/天線數量
4
工作電壓 Ub
24 V DC SELV/PELV
外殼材質
鋅,壓鑄
環境溫度
0...60 °C
防護等級
IP65,含插接器
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
接口
2x M12x1 插口,4 針,D 編碼 7/8" 插頭,5 針
更多產品詳情

涂层和干燥领域的其他应用实例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎