半成品部件的視覺辨識
識別感測器 BVS
我們的識別感測器可透過標準網路瀏覽器輕鬆操作,是識別裝配線上各種車型零部件的理想工具。它能準確檢查保險槓或軸等所有常見的一維和二維條碼,確保裝配正確的半成品部件。
特點
- 可精確穩定地讀取條碼、二維碼和 DMC 碼
- IO-Link 介面
- 額外的 IIoT 資料介面:MQTT 和 REST API
- 屬於 SAMS(智慧自動化和監控系統)的一部分
用於穩定代碼檢測的推薦產品
BAE000J
環形燈
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m
- 規格
- 環形照明
- 尺寸
- Ø 116 x 20.5 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 耗電,最大
- 830 mA, 1370 mA(加速模式)
- 運行方式
-
Normal(連續運行)
Boost(帶冷卻的連續運行) - 數位輸入端
- 觸發器
- 材料
-
鋁 陽極化,黑色
玻璃 - 發光面
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- 光線類型
- LED 紅光
- 軸長度
- 617 nm
- 照明強度(0.1 m)
- 19000 Lux 32500 Lux(加速模式)
- 反射角
- 30 °
- 環境溫度
- -10...55 °C
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE - 防護等級
- IP54
BAE00NY
線條照明
- 接口
- 插接器, M5x0.5-插頭, 4-針, 0.3 m
- 規格
- 線形照明
- 尺寸
- 13 x 18 x 200 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 耗電,最大
- 290 mA, 710 mA(加速模式)
- 運行方式
-
Normal(連續運行)
Boost(帶冷卻的連續運行) - 數位輸入端
- 觸發器
- 材料
-
鋁 陽極化,黑色
玻璃 - 發光面
- 195 x 10 mm
- 光線類型
- LED 紅光
- 軸長度
- 617 nm
- 照明強度(0.1 m)
- 7150 Lux 15100 Lux(加速模式)
- 反射角
- 115 ° x 35 °
- 環境溫度
- -10...55 °C
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE - 防護等級
- IP54
BAE000F
背景照明
- 接口
- 電纜及插接器,M12x1-插頭,4-針,0.3 m
- 規格
- 背景照明
- 尺寸
- 80 x 9.5 x 105 mm
- 測量工作電壓 Ue DC
- 24 V
- 耗電,最大
- 250 mA
- 運行方式
- Normal(連續運行)
- 數位輸入端
- 觸發器
- 材料
-
鋁 陽極化,黑色
玻璃
PMMA - 發光面
- 50 x 50 mm
- 光線類型
- LED 紅光
- 軸長度
- 617 nm
- 照明強度(0.1 m)
- 1250 Lux
- 反射角
- 42 ° x 42 °
- 環境溫度
- -10...55 °C
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE - 防護等級
- IP54
BVS01A0
固定式識別感測器
- 應用
- Code Identification
- 條形碼
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 二維條碼
-
Aztec 代碼
China Sensible 代碼
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR 代碼
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR 代碼 - 圖面解析度
- 0.4 MP (752 x 480 畫素)
- 讀取距離
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - 作用範圍,最小
- 50 mm
- 發光體,照明裝置
- LED red
- 介面
- USB
- 尺寸
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
BVS0060
帶 IO-Link 介面的固定式識別感測器
- 應用
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - 條形碼
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 二維條碼
-
Aztec 代碼
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec 代碼
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR 代碼
Micro QR 代碼
PDF 417
QR 代碼 - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED red - 介面
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
機器人領域的其他應用案例
了解更多應用
相關話題
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics