產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

工業機器人可高動態旋轉和擺動

磁編碼角度測量系統 BML

工业机器人可高度动态旋转和摆动

即時功能、定位精度高、產品體積精巧,這些優勢使得磁編碼角度測量系統成為在力矩馬達中提供位置回饋的理想選擇。

特點

  • 設定時間短,運作時間長:無間隙、無延遲
  • 高動態:高週期頻率可提高生產率
  • 可整合且高效節能 - 超薄設計,重量輕
  • 功率密度高:無需佔用齒輪空間

用於機器人精確定位的推薦產品

BML085M

增量式位置編碼器

BML0906

絕對位置編碼器

BML085M

增量式位置編碼器

尺寸
12 x 13.1 x 35 mm
接口
電纜,2 m,PUR
外殼材質
鋁
介面
數位 A/B(RS422)
分辨率
1 µm
讀取距離
0.01...1.8 mm
基準信號
無基準訊號
工作電壓 Ub
4.75-5.25 VDC
環境溫度
-20...80 °C
防護等級
IP67
運行方向
與測量頭同行
認證
cURus
CE
WEEE
更多產品詳情
BML0906

絕對位置編碼器

尺寸
16 x 18.6 x 54 mm
接口
電纜,5 m,PUR
外殼材質
壓鑄鋅, 鍍鎳, 鍍鉻
介面
IO-Link 1.1
測量範圍
8190 mm
分辨率
1 µm
讀取距離
0.01...1.3 mm
工作電壓 Ub
18-30 VDC
環境溫度
-20...70 °C
防護等級
IP67
運行方向
與測量頭同行
介面編碼
二進位
認證
cURus
CE
WEEE
更多產品詳情

機器人領域的更多應用案例

了解更多應用

相關話題

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎