產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

在最小的空間內靈活地監控流程

狀態監測感測器 BCM

在最狭小的空间内灵活监控流程

生產過程中的意外停機和中斷既麻煩又耗費成本。我們的多功能狀態監測感測器可提升您的系統高效、無故障運作,並提高整體設備效率 (OEE)。感測器可為您提供狀態資料,用於自動檢測。它能記錄振動、溫度、濕度和環境壓力等各種物理變數,對其進行處理並透過 IO-Link 將資料傳輸到更高層級系統。它還可以檢測並傳達感測器本身的狀態。

特點

  • 多種測量變數功能整合於一個感測器
  • 帶可設定資料預處理的整合評估感測器
  • 可配置的事件和狀態顯示
  • 透過 IO-Link 快速連接,易於整合
  • 結構精巧、堅固耐用

用於機器人過程智慧狀態監測的推薦產品

BCM0003

帶時間和頻率範圍振動分析功能的狀態監測感測器

BCM0002

帶相對濕度和環境壓力附加監測功能的狀態監測感測器

BCM0001

帶振動分析和接觸溫度監測功能的狀態監測感測器

BAV002N

用於機器和系統狀態監測的感測器和軟體

BCM0003

帶時間和頻率範圍振動分析功能的狀態監測感測器

功能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接觸溫度
振動,頻率範圍
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-40…+80 °C
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1.3
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,1.5 m,PUR
外殼材質
Stainless steel 1.4404 (316L)
防護等級
IP67,IP68,IP69K
環境溫度
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BCM0002

帶相對濕度和環境壓力附加監測功能的狀態監測感測器

功能
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
相對空氣濕度
環境壓力
振動,頻率範圍
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-25…+70 °C
相對空氣濕度,測量範圍
5...95 %RH
環境壓力,測量範圍
300…1100 hPa
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404), 膜片:ePTFE 含尼龍絨
防護等級
IP67
環境溫度
-25...70 °C
更多產品詳情
BCM0001

帶振動分析和接觸溫度監測功能的狀態監測感測器

功能
Vibration analysis in time domain
接觸溫度
振動,頻率範圍
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動,測量軸數量
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接觸溫度,測量範圍
-25…+70 °C
測量工作電壓 Ue DC
24 V
介面
IO-Link 1.1
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,3 針,1.5 m,PUR
外殼材質
不鏽鋼(1.4404)
防護等級
IP67,IP68,IP69K
環境溫度
-25...70 °C
更多產品詳情
BAV002N

用於機器和系統狀態監測的感測器和軟體

資料儲存設備
8 GB EMMC
處理器
1.8 GHz / 400MHz
工作儲存器
2 GB RAM
接口插槽
2x LAN:RJ45-插口,8-針 4x IO-Link:M8x1-插口,4-針,A-編碼 PWR:Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB:USB 2.0 Standard-A
尺寸
101 x 126 x 50 mm
更多產品詳情

機器人領域的其他應用案例

了解更多應用

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎