產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

状态指示

工作状态轻松呈现

设置简单,无需机械调整

如果您需要无缝显示生产线的生产顺序,SmartLight 多层指示灯便是理想的解决方案。SmartLight 显示动态趋势和趋向,让您能够持续监测各个阶段。这能够优化周期时间,提前指示可能的瓶颈或维护需求。各种模式(运行灯、多层指示灯和等级模式)的设置不涉及任何机械改动。使用控制器选择运行灯或颜色梯度或多达五个色段的显示。同样重要的一点:SmartLight指示灯易于改装。

状态指示
1. IO-Link 主站 2. 现场总线电缆 3. 7/8”电源线 4. IO-Link SmartLight 多层指示灯,5 段式 + 蜂鸣器 5. 单头线缆,M12 → M12,4 芯 6. IO-Link SmartLight 灯座,高度 400 mm 7. IO-Link SmartLight 灯座,高度 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎