產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

跟踪数据

最大的透明度,确保理想的工艺过程

同时处理识别信号和过程信号

将 RFID 与带 IO-Link 的传感器智能结合,能够以高成本效益的方式同时满足您的识别要求和信号处理要求。在质量保证方面,RFID 系统记录整个生产顺序,确保对其实时跟踪。数据直接记录在工件或托盘上,不受环境条件、识读距离或技术(低频、高频、超高频)影响。我们根据不同的数据量和速度提供了不同的设备:用于快速处理大量数据的 BIS V 处理单元。它还让您能够同时运行和处理 LF、HF 和 UHF 读/写头。IO-Link 主站适用于标准识别任务,用于连接 I/O 单元或支持 IO-Link 的传感器/执行器。还可以使用 SmartLight 多层指示灯来显示(比如)每个单独的生产环节。

跟踪数据
1. Profinet,8 × IO-Link 主站 2. Profinet 电缆,M12 → RJ45,屏蔽型 3. Profinet 电缆,M12 → M12,屏蔽型 4. 7/8”电源线,4 芯 5. 工业 RFID,4 个 Profinet 处理单元,1 × IO-Link 主站 6. 工业 RFID,读/写头 7. 工业 RFID,编码块 8. M12 传感器 hub(金属),16 路 I/O,可配置 9. IO-Link SmartLight 多层指示灯,3 段式 10. 单头线缆,M12 → M12,4 芯 11. RFID 单头线缆,M12 → M14,屏蔽型,4 芯

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎