Verbinden und Vernetzen

Vom Direktanschluss hin zu intelligenten Feldbus- und berührungslosen Übertragungssystemen

Verbinden und Vernetzen

Die Kommunikation in Maschinen und Industrieanlagen gewinnt in der Automatisierungstechnik zunehmend an Bedeutung. Sensoren erzeugen Informationen, die dorthin transportiert werden müssen, wo sie verarbeitet werden. Wir zeigen Ihnen, wie Kabel, Verteiler und gesamte Netzwerke diesen Transport ermöglichen. Wichtig zu wissen: Die Anbindung der Sensoren unterliegt einem Wandel, der sich von der direkten Verdrahtung über passive Verteiler hin zu intelligenten Feldbus- und berührungslosen Übertragungssystemen erstreckt.

Eine Industrieanlage besteht aus unterschiedlichsten Maschinentypen, die für die Herstellung eines Produkts benötigt werden. In jedem Maschinentyp finden Sie unterschiedlichste Sensoren, die ihre Signale an die Steuerung (SPS) übertragen. Die Steuerung verwendet die Signale, um die notwendigen Arbeitsschritte zu initiieren. Diese Kommunikation kann über drei Wege stattfinden:

  • jeder Sensor ist einzeln direkt mit der SPS verdrahtet

  • mehrere Sensoren werden über einen passiven Verteiler mit der SPS verdrahtet

  • die Sensorik wird über Feldbus-Module mit der SPS verbunden

Verbindungs- und Netzwerktechnik

Im Laufe der Jahre hat sich die Art und Weise der Verdrahtung und Verkabelung grundlegend verbessert: Traditionell wird die Sensorik direkt über ein Sensorkabel mit der SPS verdrahtet. Um Aufwand zu sparen, werden passive Verteiler verwendet, die Signale mehrerer Sensoren auf ihrem Weg zur SPS einsammeln und verdichten. Schließlich sorgen intelligente Feldbus-Module für das Einsammeln und Übertragen der Signale an die SPS über gesamte Netzwerke. Darüber hinaus gibt es berührungslose Übertragungssysteme, die in besonders anspruchsvollen Applikationen Signale und Energie berührungslos übermitteln.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.