BAE0070

Analog-Schaltgerät

Typenschlüssel:

BES 516-615-PS-1-PU-05

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Signalkonverter
Zusatztext
für die Vorortmontage
Anschluss
Kabel
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Analoge Eingänge
Analog, Spannung (0…10 V)
Schaltausgang
3x PNP Schließer (NO)
Material
Messing vernickelt
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 4.1
27-27-90-14
ECLASS 5.1.3
27-27-92-14
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.