BAE00Y4

Verfügbar

Maschinen-Beleuchtungen

Typenschlüssel:

BAE LX-XA-BW0530-S4

Wird geladen...
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 20 x 610 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert
PMMA
Leuchtfläche
530 x 14 mm
Abstrahlwinkel
120 °
Lichtart
LED Weißlicht
Lichtstärke
1256 lm
Farbtemperatur
4000 K
Umgebungstemperatur
-25...60 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP69K
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ECLASS 9.0
27-11-03-45
ECLASS 9.1
27-11-03-45
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.