BCC0E43

Verfügbar

Rohkabel

Typenschlüssel:

BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X

Wird geladen...
Kabel
PUR schwarz, 500 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-06-01-05
ECLASS 11.0
27-06-01-05
ECLASS 4.1
27-06-08-00
ECLASS 5.1.3
27-06-20-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ECLASS 9.0
27-06-20-11
ECLASS 9.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.