BDG0291
Digitale Positionsanzeigen
Typenschlüssel:
BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4
- Anzeige
-
Digitales Display
12 Zeichen - Wellentyp
- Hohlwelle
- Wellendurchmesser
- 20 mm
- Auflösung rotativ
- 14000 I/U
- Wiederholgenauigkeit
- ± 1 Inkrement
- Linearitätsabweichung max.
- ±1°
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig
- Drehzahl max.
- 600 1/min
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schutzart
- IP69K, IP68
- Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Messprofile
Signalverzögerung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungsüberwachung
Variantenkonfiguration
Pinzuweisung - Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
-
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-05-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-05-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-05-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-05-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-05-02
- ETIM 4.0
- EC001486
- ETIM 5.0
- EC001486
- ETIM 6.0
- EC001486
- ETIM 7.0
- EC001486
- UNSPSC 11
- 41111937
- UNSPSC 7.0901
- 41111937