BFB0004
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Typenschlüssel:
BFB 75K-001-P-S75
- Baureihe
- 75K
- Abmessung
- 10.4 x 35.4 x 84 mm
- Schnittstelle
- PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Lichtleitergerät
- Eingangsfunktion
-
gleiche Funktion wie Taste
Tastensperre ein/aus - Einstellmöglichkeit
-
Hell-/Dunkelschaltung
Werkseinstellung (Reset)
Empfindlichkeit (Sn) - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- ABS
- Schaltfrequenz
- 1500 Hz
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528