BFB000A

Verfügbar

Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern

Typenschlüssel:

BFB M18M-002-P-S4

Wird geladen...
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Steckverbinder-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schaltfrequenz
3000 Hz
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Kunststoff-, und Glas-Fasern

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.