BIC0008

Verfügbar

Induktive Koppler zur Spannungsversorgung

Typenschlüssel:

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Funktion
Power Only
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
500 mA
Gehäusematerial
Messing vernickelt, beschichtet
Abmessung
Ø 30 x 107.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Spannungsversorgung

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.