BIC0070

Verfügbar

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Typenschlüssel:

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A

Wird geladen...
Funktion
IO-Link Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
PBTP
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Umgebungstemperatur
-5...65 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
Device + 2.0 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
ja
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Y-Verteiler

Halterungen universell

IO-Link Signalübertragung

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

T-Stücke

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.