BIC007K

Verfügbar

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Typenschlüssel:

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA

Wird geladen...
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Eingänge
8x PNP
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
500 mA
Gehäusematerial
PBTP
Abmessung
40 x 40 x 52 mm
Umgebungstemperatur
-5...65 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Halterungen universell

Anschlussleitungen

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Signalübertragung

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.