BNI0021

Verfügbar

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Typenschlüssel:

BNI IOL-104-000-K021

Wird geladen...
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M8x1-Buchse, 4-polig
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ2
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
PBT, GF
Abmessung
30 x 24 x 129.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
2.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Y-Verteiler

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Einstellhilfe/ Werkzeug

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.