BNI004T

Verfügbar

Signalkonverter

Typenschlüssel:

BNI IOL-716-000-K023

Wird geladen...
Ausführung
Analog-Konverter
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Analoge Eingänge
Analog, Temperatur (Pt100)
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
nein
Auflösung
≤ 14 Bit
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Sensor
M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
PA
Abmessung
14.2 x 50.4 x 40 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
12 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Technische Dokumentation

Einstellhilfe/ Werkzeug

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.