BNS03EA

Verfügbar

Induktive Reihenpositionsschalter

Typenschlüssel:

BNS 816-B02-PA-12-610-11

Wird geladen...
Abmessung
79 x 36 x 77.5 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Ausführung
Induktiv
Wirkprinzip
1-2. Schaltstelle: induktiv
Reichweite
2 mm
Schaltfrequenz
1-2. Schaltstelle: 1500 Hz
Dauerstrom
1-2. Schaltstelle: 0.2 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-2. Schaltstelle: 24 V DC
Einbau
senkrecht
Schaltstellenabstand
12 mm
Anschlussart
1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
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
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.