- Umgebungstemperatur
- -10...50 °C
- Brennweite
- 35 mm
- Blende
- 1.8...16
- Minimale Objektdistanz (MOD)
- 200 mm
- Bildwinkel horizontal
- 22.1 °
- Bildwinkel vertikal
- 16.7 °
- Max. Sensorgröße
- 1.1"
- Bildauflösung
- 24 MP
- Befestigung
- Schrauben
- Objektivanschluss
- C-Mount
- Abmessung
- Ø 45 x 66 mm
- Material
- Aluminium, schwarz eloxiert
- Gewicht
- 205 g
- Zusatztext
- Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1.1"