FHW027R

Verfügbar

S-mount Objektive

Typenschlüssel:

BM3518S125ND

Wird geladen...
Brennweite
3.5 mm
Blende
1.8
Bildwinkel horizontal
78.0 °
Bildwinkel vertikal
62.5 °
Max. Sensorgröße
1/2.5"
Bildauflösung
1.5 MP
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessung
Ø 24 x 21.3 mm
Gewicht
14 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.