FHW02AF

S-mount Objektive

Typenschlüssel:

B5M4018C

Wird geladen...
Filter
IR cut filter
Brennweite
4 mm
Blende
1.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
86.0 °
Bildwinkel vertikal
63.0 °
Max. Sensorgröße
1/2.5"
Bildauflösung
5 MP
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessung
Ø 14 x 17.44 mm
Gewicht
7 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.