- Filter
- IR cut filter
- Brennweite
- 12 mm
- Blende
- 2.8
- Minimale Objektdistanz (MOD)
- 100 mm
- Bildwinkel horizontal
- 34.3 °
- Bildwinkel vertikal
- 23.2 °
- Max. Sensorgröße
- 1/1.8"
- Bildauflösung
- 5 MP
- Objektivanschluss
- S-Mount
- Abmessung
- Ø 14 x 11.4 mm
- Gewicht
- 8 g
- Zusatztext
-
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/1.8
"