16.10.2025
Laserový snímač vzdálenosti BOD 6K s technologií Time-of-Flight
Dlouhý dosah a IO-Link v miniaturním pouzdře
Optoelektronický laserový snímač vzdálenosti BOD 6K zajišťuje detekci a polohování nejrůznějších objektů. Je vhodný například pro detekci obrysů, určování vzdálenosti nebo sledování polohy v montážním a manipulačním průmyslu. Díky přesnému laserovému paprsku jej můžete spolehlivě použít i pro malé objekty a detaily objektů. Jeho laser třídy 1 nevyžaduje žádná další ochranná opatření.
Snímač vám nabízí velký dosah až 1500 mm v mimořádně kompaktním pouzdře. Díky jeho funkci průměrování můžete spolehlivě zabránit rušení. Charakteristickou křivku i spínací bod lze naučit pomocí integrovaného tlačítka. Alternativně lze veškerá nastavení provádět ještě pohodlněji prostřednictvím IO-Link.
Snímač s technologií Time-of-Flight pro přesné měření vzdálenosti
Laserový snímač vzdálenosti vybavený technologií Time-of-Flight (TOF) dokáže i přes své malé pouzdro bezpečně a spolehlivě detekovat objekty i na velké vzdálenosti. Metoda Time-of-Flight funguje naprosto spolehlivě i na větší vzdálenosti, což znamená, že senzor lze použít pro vzdálenosti až 1,5 metru. Poloha objektů je v tomto rozsahu spolehlivě detekována a přenášena.
Dva integrované otvory v pouzdře a drážka usnadňují vyrovnání a montáž. Připojuje se pomocí jednoduchého standardizovaného čtyř-pinového konektoru M8.
Součást rozsáhlé rodiny snímačů BOS 6K v nové generaci.
Rodina optoelektronických snímačů BOS 6K se skládá z krychlových midi snímačů, které pokrývají všechny relevantní principy detekce pomocí různých světelných zdrojů. Nejnovější generace zaujme osvědčenými, ale i zcela novými funkčními principy a technologiemi. Všem senzorům této rodiny je společný tvar pouzdra, koncepce ovládání a komunikační standard IO-Link. Tato jednotnost výrazně zjednodušuje parametrizaci a integraci snímačů.
Speciální vlastnosti
- Pracovní rozsah 100 mm až 1500 mm
- Viditelný laserový paprsek pro snadné seřízení
- Třída laseru 1 - žádná další ochranná opatření
- Funkce IO-Link (spínací bod, škálování, časová funkce, průměrování)

Produkty
Laserový snímač vzdálenosti pro velké rozsahy
Laser, TOF (100 ... 1500 mm), konektor M8
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.4
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Měření doby trvání světla
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 3 x 3 mm při 1500 mm
- Dosah
- 100...1500 mm
- Přesnost opakování
- 7 mm
- Rozlišení
- ≤ 0.1 mm (IO-Link)
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Další snímače vzdálenosti z řady BOS 6K
Červené světlo, krátký dosah (20 ... 80 mm), konektor M8
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Triangulace
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 8 x 8 mm při 80 mm
- Dosah
- 20–80 mm
- Přesnost opakování
- 0.4 mm
- Rozlišení
- ≤ 0.12 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 13–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Červené světlo, krátký dosah (20 ... 80 mm), 2 m PVC kabel
- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Triangulace
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 8 x 8 mm při 80 mm
- Dosah
- 20–80 mm
- Přesnost opakování
- 0.4 mm
- Rozlišení
- ≤ 0.12 mm
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 13–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Červené světlo, dlouhý dosah (30 ... 200 mm), konektor M8
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Triangulace
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 16 x 16 mm při 200 mm
- Dosah
- 30–200 mm
- Přesnost opakování
- 1 mm
- Rozlišení
- ≤ 0,68 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 13–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Červené světlo, dlouhý dosah (30 ... 200 mm), 2 m PVC kabel
- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Triangulace
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 16 x 16 mm při 200 mm
- Dosah
- 30–200 mm
- Přesnost opakování
- 1 mm
- Rozlišení
- ≤ 0,68 mm
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 13–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Laser, krátký dosah (20 ... 100 mm), zástrčka M8
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogové napětí: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač vzdálenosti
- Princip funkce optický
- Triangulace
- Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 1.5 x 1.5 mm při 80 mm
- Dosah
- 20–100 mm
- Přesnost opakování
- 0.25 mm
- Rozlišení
- ≤ 0.12 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Provozní napětí Ub
- 13–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Příslušenství
Montážní držák, multifunkční držák
- Provedení
- Držák
- Použití
- pro optoelektronické snímače BOS 6K
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozměr
- Ø 32 × 16 mm
- Upevnění
- Šrouby, svorky
Montážní držák, nastavitelný ve dvou osách
- Provedení
- 2 osy nastavitelné
- Použití
- pro optoelektronické snímače BOS 6K
- Materiál
- Ocel pozinkovaný
- Rozměr
- 14 × 30 × 20 mm
- Upevnění
- Šroub M3
Montážní držák, držák s ochranným krytem
- Provedení
- Držák
- Použití
- pro optoelektronické snímače BOS 6K
- Materiál
-
Zinkový tlakový odlitek
Ušlechtilá ocel (1.4301) - Rozměr
- Ø 32 × 16 mm
- Upevnění
- Šrouby, svorky