- Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí
- Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí
- Magnetostrikční systémy měření polohy pro mobilní hydrauliku
- Magnetostrikční systémy měření polohy pro velké vzdálenosti
- Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Magnetostrikční snímače
K dispozici v:
36 Verze
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kdykoli potřebujete provádět absolutně přesná měření za extrémních podmínek, můžete se spolehnout na robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy BTL od společnosti Balluff. Naše systémy jsou vyrobeny kompletně z ušlechtilé oceli a jsou dimenzovány pro třídy krytí až IP 69K nebo použití s vysokotlakými válci do 1 000 bar. Jejich bezdotykový princip funkce zaručuje absenci opotřebení a téměř neomezenou životnost. Společnost Balluff vám tak nabízí maximální míru spolehlivosti a přesnosti pro procesní bezpečnost i v náročných podmínkách.
Charakteristiky
- robustní pouzdro z ušlechtilé oceli
- mimořádně odolné vůči nárazům a vibracím
- extrémní odolnost vůči vodě, IP 69K
- teplotní rozsah −40 až +85 °C
- odolné vůči vysokému tlaku do 1000 bar
- rozlišení až 1 µm
- měřené délky až 7 620 mm
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové – odpadají provozní výpadky
- Jednoduchá systémová integrace díky široké škále rozhraní - např. IO-Link, CANopen, SSI a analogové rozhraní
36 Verze
|
Objednací kód
|
Rozhraní | Měřená délka | Mechanické provedení | Teplota prostředí | Odchylka linearity | Aplikace | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitální impulzní | 25–2 000 mm | Upevnění M22 závit | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Venkovní – IP 69K, ocelové pouzdro, Odolný vůči vysokému tlaku 1 000 bar | ||
| SSI | 25–2 000 mm | Upevnění M22 závit | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Venkovní – IP 69K, ocelové pouzdro, Odolný vůči vysokému tlaku 1 000 bar | ||
| Digitální impulzní | 25–2 000 mm | Upevnění M22 závit | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Odolný vůči vysokému tlaku 1 000 bar | ||
| Analogové napětí | 25–2 000 mm | Upevnění M22 závit | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Odolný vůči vysokému tlaku 1 000 bar | ||
| SSI | 25–2 000 mm | Upevnění M22 závit | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Odolný vůči vysokému tlaku 1 000 bar | ||
| Analogový proud | 25–2 000 mm | Upevnění M22 závit | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Odolný vůči vysokému tlaku 1 000 bar | ||
| Digitální impulzní | 25–7 620 mm | Upevnění M18 závit | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Venkovní – IP 69K, ocelové pouzdro | ||
| SSI | 25–7 620 mm | Upevnění M18 závit | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Venkovní – IP 69K, ocelové pouzdro | ||
| Digitální impulzní | 25–7 620 mm | Upevnění 3/4 palce závit | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Venkovní – IP 69K, ocelové pouzdro | ||
| SSI | 25–7 620 mm | Upevnění 3/4 palce závit | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Venkovní – IP 69K, ocelové pouzdro |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.