Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

27.05.2024

Senzor pro sledování stavu BCM generace 2

Inteligentní sledování stavu na nové úrovni

Senzor pro sledování stavu BCM generace 2

Neplánovaným odstávkám a poruchám ve výrobním procesu lze účinně předcházet pomocí senzorů BCM pro monitorování stavu od společnosti Balluff: Inteligentní senzory poskytují údaje o stavu, které můžete využít k automatizaci nákladných manuálních kontrol. Tato dodatečná data jsou zároveň důležitým stavebním kamenem pro vysoce automatizovanou a síťově propojenou výrobu.

Standardizované rozhraní IO-Link v kombinaci s integrovaným inteligentním předzpracováním dat: nová generace oblíbených snímačů BCM nyní představuje další milník v oblasti inteligentní senzorové technologie IO-Link.

Od monitorování stavu kritických komponent a sestav až po detekci kritických stavů procesu a identifikaci relevantních procesních parametrů pro inline optimalizaci procesu: BCM 2. generace je ideálním řešením pro vaše aplikace monitorování stavu.


Upgrade místo aktualizace

Nový senzor pro monitorování stavu není opakovaným dalším vývojem první generace, ale zcela novou platformou s ještě výkonnějším hardwarem a firmwarem. Výrazně zlepšený výkon měření v kombinaci s propracovanějšími algoritmy umožňuje senzoru detekovat i ty nejmenší změny stavu ještě dříve a přesněji než dříve.

Funkce

BCM 2. generace

BCM 1. generace

Výkon měření

2...4 500 Hz (±10 %)

2...6 000 Hz (3 dB)

2...1 800 Hz (±10 %)

2...2 500 Hz (3 dB)

Provozní teplota

-40...80 °C

-25...70 °C

Rozhraní

IO-Link + SIO

IO-Link

Přenos dat

Až 24 procesních hodnot současně

4 procesní hodnoty současně

Předzpracování dat:
Vibrace v časové oblasti

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

RMS, Peak, Max, Crest Factor, Skewness, Kurtosis

Předběžné zpracování dat:

Vibrace ve frekvenční oblasti

NOVINKA:Amplitudové spektrum, obálkové spektrum

-


Rychlá a snadná instalace - i ve stávajících systémech

Díky nové, pohodlné koncepci montáže s jedním šroubem je také instalace ještě snazší. Malá kulatá montážní plocha výrazně usnadňuje přípravu pro instalaci na zakřivené povrchy. To přináší obrovské výhody, zejména při řešeních dodatečné montáže.

  • Jeden upevňovací šroub M5: o 50 % méně námahy při vrtání otvorů.

  • ⌀ 22 mm montážní plocha: 40 % úspora místa

  • Menší možnost chyb při instalaci

  • Vyšší měřicí výkon

  • Snadnější vyrovnání os

  • Možnost snadného nastavení vyrovnání

Stručně řečeno: Ve srovnání s první generací boduje nový BCM výrazně vyšší úrovní výkonu, inteligentními algoritmy a propracovanou a efektivní koncepcí montáže.


Údaje o aplikaci: inteligentní - integrovaný

Díky integrovanému předzpracování dat lze nastavit štíhlé, nákladově efektivní systémy sledování stavu a řešit aplikace, pro které byly dříve nutné další špičkové vyhodnocovací jednotky. Frekvenční spektra pro všechny tři měřicí osy jsou vypočítávána v reálném čase z dat měření velmi vysokých frekvencí a jsou k dispozici pro konkrétní aplikace - ideální základ pro monitorování vašich procesů bez nutnosti přenášet obrovské množství dat prostřednictvím různých síťových systémů. Stručně řečeno: objemy dat lze omezit na nejnutnější a zamezit zbytečnému datovému provozu.

Koncepce procesních dat je natolik flexibilní, že můžete realizovat několik monitorovacích funkcí - např. monitorování vibrací ISO, monitorování ložisek, detekci nevyváženosti nebo monitorování teploty - pouze s jedním senzorem.

Varianty BCM Generation 2, které jsou k dispozici u společnosti Balluff, se liší především stupněm integrovaného předzpracování dat, takže zaručeně najdete ten správný senzor pro vaši aplikaci.

1. poškození ložisek, 2. nevyváženost, 3. poškození lopatek.

Co nejčasnější detekce

možné odstávky stroje

Inteligentní algoritmy

umožňují frekvenčně selektivní analýzu kritických součástí

Výrazné zvýšení výkonu měření

při detekci vysokofrekvenčních jevů

Inovativní koncepce pouzdra

pro pohodlnou, rychlou a bezpečnou instalaci


Speciální vlastnosti

  • Inteligentní senzor pro monitorování stavu se standardizovaným rozhraním IO-Link
  • Několik měřených veličin v jednom zařízení: vibrace a teplota
  • Velmi vysoký výkon měření vibrací s frekvenčním rozsahem až 6 kHz ve třech měřicích osách
  • Včasná a cílená detekce kritických změn stavu díky integrované frekvenční analýze
  • Jednoduchá a efektivní instalace a dodatečná montáž díky promyšlené koncepci montáže
  • Samokontrola snímače pomocí systému Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS)


Nová generace snímačů BCM pro monitorování stavu.

BCM0004

Základní analýza / vibrace a teplota

BCM0003

BCM0004

Základní analýza / vibrace a teplota

Funkce
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-40…+80 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1.3
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BCM0003

Funkce
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-40…+80 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1.3
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu

Spolupráce senzorů - inteligentní zadávání otáček

Aktuální otáčky hrají rozhodující roli při sledování stavu rotujících komponent (např. valivých ložisek, ozubených kol). Tato informace je důležitá zejména pro předběžné zpracování na základě frekvence (FFT). Otáčky mohou být průběžně poskytovány snímači Condition Monitor Sensor BCM prostřednictvím řídicího systému stroje. Problémem často bývá - zejména při modernizaci stávajících systémů - že tato možnost není k dispozici. Proto nabízíme další alternativu s inteligentním vstupem otáček.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Externí vstup otáček

Přenáší signál z libovolného snímače se spínacím výstupem PNP nebo push-pull přímo do senzoru sledování stavu.

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Zpracování dat na palubě

Určení aktuálních otáček (ot./min.) pomocí snímače sledování stavu. Analýza dat o frekvenci v závislosti na otáčkách (FFT) na snímači sledování stavu

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
Komunikace IO-Link

Přenos všech parametrů vibrací (např. frekvence ložisek) a otáček prostřednictvím IO-Link


Síťové moduly

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Rozhraní
Profinet/EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
0.25 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 2-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
4.0 A
Materiál pouzdra
PC, injection molding
Rozměr
59 x 36.8 x 180 mm
Teplota prostředí
-25...55 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
ne
Není součástí dodávky
Štítek s popisem
Záslepka
Součástí dodávky
Uzemňovací pásek
Více informací o produktu
BAV002N

Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Více informací o produktu

Rozdělovač Y pro otáčky

BCC0K6P

BCC0K6N

BCC0K6R

BCC0K6M

BCC0K6P

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR černá, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Více informací o produktu
BCC0K6N

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR černá, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Více informací o produktu
BCC0K6R

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR černá, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Více informací o produktu
BCC0K6M

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR černá, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Více informací o produktu

Snímače pro vstup otáček

BOS02F8

BES05KR

BOS02EM

BOS02F8

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
divergentní
Velikost světelné stopy
10 x 10 mm při 150 mm
Druh světla
LED Modré světlo
Dosah
1–200 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Více informací o produktu
BES05KR

Rozměr
Ø 12 × 50 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
nelícující
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
Dodatečné vlastnosti
Faktor 1
rozšířený teplotní rozsah
Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování
Odolný při svařování (magnetické pole 100 kA/m)
Více informací o produktu
BOS02EM

Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhraní
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
zaostřený
Velikost světelné stopy
0.7 x 0.7 mm při 250 mm
Druh světla
Laserové červené světlo
Dosah
1–250 mm
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Více informací o produktu
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat