Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Optimalizace dopravní technologie a snížení spotřeby energie

Síťové moduly IO-Link BNI

Decentralizované koncepty řízení se stále častěji používají k efektivnímu řízení složitých montážních linek při výrobě baterií. Naše síťové moduly IO-Link s výstupním proudem 4 A umožňují přesné řízení až čtyř pohonů. Díky tomu můžete ovládat jak motory dopravníkových pásů, tak elektrické zarážky na válečkových dopravcích - přesně tehdy, když je potřebujete. Toto cílené řízení uleví vašemu nadřazenému řídicímu systému, umožní efektivní předzpracování informací, zvýší produktivitu a sníží spotřebu energie.

Speciální funkce

  • Robustní konstrukce
  • Rychlá instalace a jednoduchá integrace
  • Oddělené řízení pohonů
  • Integrovaný webový server pro konfiguraci a zobrazování informací o modulech
  • Jednoduchá výměna modulu díky inovativnímu adresnímu rozhraní

Doporučené produkty pro optimalizaci dopravní technologie

BNI007Z

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link s pouzdrem PA

BNI0046

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link

BNI00EN

Síťové moduly pro Profinet

BNI00HA

Síťové moduly pro EtherCAT

BNI007Z

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link s pouzdrem PA

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Součtový proud US, snímač
4 A
Spínací proud
16× 350 mA
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
PA, průhledný
Rozměr
50 × 30,8 × 115 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
3.5 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI0046

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Spínací proud
16× 2 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 32,4 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
6.2 ms
Procesní data IN
8 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI00EN

Síťové moduly pro Profinet

Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
4 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,7 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Safety Hub Support
ano
Více informací o produktu
BNI00HA

Síťové moduly pro EtherCAT

Rozhraní
EtherCAT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Více informací o produktu

Další příklady použití při montáži modulů a balení

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry