Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přenos dat

Přenos dat v obalovém průmyslu

BALENÍ NA KONCI VÝROBNÍ LINIE

V balicích systémech na konci výrobní linky, jako jsou například dopravníkové, paletizační a ovinovací systémy, je architektura řízení rozhodující pro stabilní provoz, škálovatelnost a vysokou dostupnost. Tyto systémy integrují četné decentralizované senzory a akční členy a musí spolehlivě fungovat i při trvalém zatížení.

Řídicí architektura založená na technologii IO-Link nabízí standardizované digitální rozhraní pro celý systém. Zjednodušené zapojení, centralizovaná správa parametrů a průběžná diagnostika umožňují modulární konstrukci strojů a předvídatelný výkon. To podporuje škálovatelnou integraci, snižuje prostoje a zvyšuje dostupnost strojů.

Hlavní výhody

  • Zjednodušená instalace na velké vzdálenosti
    IO-Link omezuje složité point-to-point zapojení díky standardizované kabeláži a decentralizovaným IO hubům, čímž výrazně usnadňuje plánování a instalaci rozsáhlých systémů na konci výrobní linky.

  • Rychlé uvedení do provozu a výměna zařízení
    Senzory a akční členy lze centrálně parametrizovat a vyměňovat bez ručního nastavování, čímž se prostoje při údržbě nebo změnách systému snižují na minimum.

  • Škálovatelná architektura pro rozšiřování zařízení
    IO-Link umožňuje modulární rozšiřování dopravníků, paletizátorů a dalších stanic, aniž by bylo nutné přepracovávat koncepci řízení nebo zvyšovat složitost systému.

  • Vylepšená diagnostika a transparentnost
    Neustálý přístup k údajům o stavu zařízení a diagnostickým údajům umožňuje včasnou detekci poruch, rychlejší odstraňování poruch a strategie preventivní údržby.

  • Vyšší dostupnost a OEE na konci výrobní linky
    Méně chyb v zapojení, rychlejší doby obnovy a provoz založený na datech přímo zlepšují dostupnost zařízení, průchodnost a dlouhodobou spolehlivost systému.

BNI00KH

Síťové moduly s podporou více protokolů

BNI00L3

Síťové moduly s podporou více protokolů

BNI00L1

Síťové moduly s podporou více protokolů

BIC0086

Indukční vazební členy

BIC0087

Indukční vazební členy

BNI00KH

Síťové moduly s podporou více protokolů

Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
4 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts
Rozměr
68 x 38.3 x 226.2 mm
Teplota prostředí
-40...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Verze IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
ano
Není součástí dodávky
Štítek s popisem
Záslepka
Součástí dodávky
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Více informací o produktu
BNI00L3

Síťové moduly s podporou více protokolů

Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts
Rozměr
68 x 38.3 x 226.2 mm
Teplota prostředí
-40...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Verze IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
ano
Není součástí dodávky
Štítek s popisem
Záslepka
Součástí dodávky
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Více informací o produktu
BNI00L1

Síťové moduly s podporou více protokolů

Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
0.25 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
8× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
4 A
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts
Rozměr
68 x 38.3 x 226.2 mm
Teplota prostředí
-40...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Verze IO-Link
1.1.4
Není součástí dodávky
Štítek s popisem
Záslepka
Součástí dodávky
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Více informací o produktu
BIC0086

Indukční vazební členy

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Diagnostický kanál: COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 2 bajt
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 1 bajt
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BIC0087

Indukční vazební členy

Funkce
IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Remote
Připojení
Konektor, zásuvka M12 × 1, 5pólová
Výstupní napětí
24 V DC
Výstupní jmenovitý proud
1.5 A
Výstupní proud max.
2.2 A
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel, -
Rozměr
Ø 30 x 85 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ne
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat